TPS62050EVM-234

TPS62050 評価モジュール

TPS62050EVM-234

ご注文はこちら

概要

The TPS62050EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62050 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which can supply voltages down to 0.7V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62050EVM-234 uses a TPS62050 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC converters
TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62051 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、拡張 LBI (バッテリ低下の入力) 降圧コンバータ TPS62052 MSOP-10 封止、1.5V 出力、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62054 MSOP-10 封止、1.8V 出力、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62050EVM-234 — TPS62050 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62050EVM-234 TPS62050 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/02
証明書 TPS62050EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。