TPS62135EVM-698
TPS62135、17V 入力、4A 出力、降圧コンバータ向け評価基板
TPS62135EVM-698
概要
この TPS62135EVM-698 を使用すると、TPS62135 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、3V 〜 17V の入力電圧を、最大 4A の出力電流で 3.3V の安定化出力電圧に変換します。TPS62135 は 2.0 x 3.0 mm² の小型 QFN パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 4A の出力電流
- 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
- 自動効率向上 AEE™
- 調整可能なソフト スタート
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62135EVM-698 — TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
TPS62135EVM-698 — TPS62135 17V 入力、4A 出力、降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6213xEVM Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/08 | ||
| 証明書 | TPS62135EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |