ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62135

アクティブ

2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, VID Interface Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, VID Interface Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RGX) 11 6 mm² 3 x 2
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 静止電流:18µA (標準値)
  • 出力電圧:0.8V~12V
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 強制PWMでの標準スイッチング周波数 2.5MHz
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 自動効率向上 AEE™
  • DCS-Control™ トポロジ
  • アクティブ出力放電付き
  • (オプション) ヒカップ過電流保護
  • パワー・グッド出力
  • 3mm × 2mm の VQFN パッケージ
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 静止電流:18µA (標準値)
  • 出力電圧:0.8V~12V
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 強制PWMでの標準スイッチング周波数 2.5MHz
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 自動効率向上 AEE™
  • DCS-Control™ トポロジ
  • アクティブ出力放電付き
  • (オプション) ヒカップ過電流保護
  • パワー・グッド出力
  • 3mm × 2mm の VQFN パッケージ

TPS62135 および TPS621351 は、DCS-Control™ トポロジをベースにした、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、3V~17V の広い範囲の入力電圧で動作するため、マルチセルのリチウムイオンおよび 12V の中間電源レールに適しています。このデバイスは、4A の出力電流を連続的に供給できます。TPS62135 は、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このため、このデバイスは接続状態でのスタンバイ性能を必要とするアプリケーション、たとえば超低消費電力のコンピュータなどに最適です。MODE ピンが LOW になっているとき、デバイスのスイッチング周波数は、入力と出力の電圧に応じて自動的に調整されます。この手法は自動効率拡張機能 (AEE™) と呼ばれるもので、動作範囲の全体にわたって高い変換効率を維持します。PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源を設計できます。

デバイスの静止電流は、標準で 18µA です。シャットダウン・モードでの電流は標準で 1µA で、TPS62135 では、出力がアクティブに放電されます。TPS621351 では、出力電圧放電機能がディセーブルされています。

TPS62135 は、調整可能バージョンとして、3mm × 2mm の VQFN パッケージで提供されています。

space

TPS62135 および TPS621351 は、DCS-Control™ トポロジをベースにした、高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、3V~17V の広い範囲の入力電圧で動作するため、マルチセルのリチウムイオンおよび 12V の中間電源レールに適しています。このデバイスは、4A の出力電流を連続的に供給できます。TPS62135 は、負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このため、このデバイスは接続状態でのスタンバイ性能を必要とするアプリケーション、たとえば超低消費電力のコンピュータなどに最適です。MODE ピンが LOW になっているとき、デバイスのスイッチング周波数は、入力と出力の電圧に応じて自動的に調整されます。この手法は自動効率拡張機能 (AEE™) と呼ばれるもので、動作範囲の全体にわたって高い変換効率を維持します。PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現しているため、出力電圧精度の高い電源を設計できます。

デバイスの静止電流は、標準で 18µA です。シャットダウン・モードでの電流は標準で 1µA で、TPS62135 では、出力がアクティブに放電されます。TPS621351 では、出力電圧放電機能がディセーブルされています。

TPS62135 は、調整可能バージョンとして、3mm × 2mm の VQFN パッケージで提供されています。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS82130 アクティブ 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール Power module version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62135、TPS621351 高精度 3V~17V 4A 降圧コンバータ、DCS-Control付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 27日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 Output accuracy varies with temperature – 1% is not always 1% PDF | HTML 2018年 5月 2日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Using the TPS62150 in a Split Rail Topology 2014年 3月 26日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Voltage Margining Using the TPS62130 2011年 12月 15日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62135EVM-698 — TPS62135、17V 入力、4A 出力、降圧コンバータ向け評価基板

この TPS62135EVM-698 を使用すると、TPS62135 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、3V 〜 17V の入力電圧を、最大 4A の出力電流で 3.3V の安定化出力電圧に変換します。TPS62135 は 2.0 x 3.0 mm² の小型 QFN パッケージに封止済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62135 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBS7A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62135 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDF9A.ZIP (469 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS621351 PSpice Transient Model

SLVMBT6.ZIP (45 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

PWR698 Gerber

SLVC692.ZIP (296 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RGX) 11 Ultra Librarian