TPS62200EVM-211

TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

TPS62200EVM-211

ご注文はこちら

概要

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC コンバータ
TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62201 SOT-23 封止、1.5V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62202 SOT-23 封止、1.8V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62203 SOT-23 封止、3.3V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62204 SOT-23 封止、1.6V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62205 SOT-23 封止、2.5V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62200EVM-211 — TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62200EVM-211 TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 2002/07/25
証明書 TPS62200EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。