ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS62203

アクティブ

SOT-23 封止、3.3V 出力、300mA、95% 効率の降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62A01 アクティブ 2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、高効率、降圧コンバータ Higher accuracy and smaller solution size in SOT563 package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 最大効率95%の高効率同期式降圧型コンバータ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
  • 可変出力電圧範囲: 0.7V~VI
  • 固定出力電圧のオプション
  • 出力電流: 最大300mA
  • 1MHz固定周波数のPWM動作
  • パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
    たって高効率を実現
  • 静止時消費電流: 15µA(Typ)
  • ソフトスタート機能
  • 100%デューティ・サイクルの低電圧ドロップアウト
    動作
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • PDA、ポケットPC
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • OMAP™、低電圧DSP用電源
    • ディジタル・カメラ
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • ポータブル機器

Spartanは、Xilinxの商標です。

  • 最大効率95%の高効率同期式降圧型コンバータ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6.0V
  • 可変出力電圧範囲: 0.7V~VI
  • 固定出力電圧のオプション
  • 出力電流: 最大300mA
  • 1MHz固定周波数のPWM動作
  • パワー・セーブ・モードにより広範囲の負荷電流にわ
    たって高効率を実現
  • 静止時消費電流: 15µA(Typ)
  • ソフトスタート機能
  • 100%デューティ・サイクルの低電圧ドロップアウト
    動作
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • SOT23パッケージ
  • Applications
    • PDA、ポケットPC
    • 携帯電話、スマート・フォン
    • OMAP™、低電圧DSP用電源
    • ディジタル・カメラ
    • ポータブル・メディア・プレーヤー
    • ポータブル機器

Spartanは、Xilinxの商標です。

TPS6220xは、高効率の同期式降圧型DC/DCコンバータ・ファ ミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッ ケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブ ル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の3.3V または5V電圧レールでの動作にも適しています。

これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大300mAであるため、PDA、ポケット型PC、 スマート・フォンに使用されるプロセッサや低電圧DSPの電源 に理想的です。標準負荷電流時、TPS6220xは1MHz(typ)の固 定スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時にはパワー・ セーブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、静 止時消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現します。 TPS6220xは3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この 極めて小さなSOT23パッケージを使用することで、最小サイズ のシステム・ソリューションを実現することができます。高度 な高速応答の電圧モード・コントロール体系により、小型セラ ミック入出力キャパシタを用いて優れたライン/負荷レギュレー ションが可能となります。

TPS6220xは、高効率の同期式降圧型DC/DCコンバータ・ファ ミリーで、1セルのリチウム・イオン・バッテリー、3セルのニッ ケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が供給されるポータブ ル・システムに最適です。また、このファミリーは標準の3.3V または5V電圧レールでの動作にも適しています。

これらのデバイスは出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲で、ま た、出力電流が最大300mAであるため、PDA、ポケット型PC、 スマート・フォンに使用されるプロセッサや低電圧DSPの電源 に理想的です。標準負荷電流時、TPS6220xは1MHz(typ)の固 定スイッチング周波数で動作します。軽負荷電流時にはパワー・ セーブ・モード動作になり、スイッチング周波数は低下し、静 止時消費電流は僅か15µA(typ)です。従って、このファミリー は全負荷電流範囲にわたって最大の効率を実現します。 TPS6220xは3つの小型外付け部品を必要とするだけです。この 極めて小さなSOT23パッケージを使用することで、最小サイズ のシステム・ソリューションを実現することができます。高度 な高速応答の電圧モード・コントロール体系により、小型セラ ミック入出力キャパシタを用いて優れたライン/負荷レギュレー ションが可能となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 300mA/1MHz 高効率降圧型コンバータ (SOT23パッケージ) データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技術記事 Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply PDF | HTML 2015年 9月 2日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート 3.6V – 6.0V Input, High-Efficiency DC/DC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62200EVM-211 — TPS62200 可変 300 mA 降圧コンバータ・評価モジュール

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62203EVM-211 — TPS62203 EVM、3.3 V、300 mA、ステップダウン DC/DC コンバータ、SOT-23

The TPS62203EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62203 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply a fixed output voltage of 3.3V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62203EVM-211 uses a TPS62203 fixed output voltage step-down converter to provide a 3.3-V output (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62203 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM481.TSC (189 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62203 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM480.ZIP (65 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM371A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ