TPS62260EVM-229
TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール
TPS62260EVM-229
概要
The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.
特長
- High Efficiency Step Down Converter
- Output Current up to 600 mA
- Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
- 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
- Typ. 15 mA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Softstart
- Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62260EVM-229 — TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール
TPS62260EVM-229 — TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS622x0EVM-229 | 2007/07/26 | |||
| 証明書 | TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |