TPS62260-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- High-Efficiency Step-Down Converter
- Output Current up to 600 mA
- Wide VIN Range from 2-V to 6-V for Li-Ion Batteries with
Extended Voltage Range - 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- 15-µA (Typ) Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Soft Start
- Voltage Positioning at Light Loads
- Available in a Small 2×2×0,8-mm SON Package
- Allows <1-mm Solution Height
- APPLICATIONS
- PDAs, Pocket PCs
- Low Power DSP Supply
- Portable Media Players
- POL applications
The TPS6226x devices are high-efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered applications. It provides up to 600-mA output current from a single Li-Ion cell and is ideal to power mobile phones and other portable applications.
With an wide input voltage range of 2 V to 6 V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range, two and three cell alkaline batteries, 3.3-V and 5-V input voltage rails.
The TPS6226x operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
The Power Save Mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. TPS6226x allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6226x is available in a very small 2×2mm 6-pin SON package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62260EVM-229 — TPS62260、6V 入力、1.2V 出力、0.6A 評価モジュール
The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。