TPS62410Q1-EVM

TPS62410–Q1 3.6V デュアル降圧コンバータ評価基板

TPS62410Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

テキサス・インスツルメンツの TPS62410Q1–EVM 評価基板 (EVM) は、デュアル DC–DC 降圧コンバータである TPS62410–Q1 の動作および性能を評価するために設計されたモジュールです。

特長
  • デュアル整流降圧コンバータ
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 6V
  • 出力電流制限:2 x 800mA
  • 固定スイッチング周波数:2.25MHz
  • 軽負荷時のパワー セーブ モード
DC/DC コンバータ
TPS62406-Q1 ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定出力電圧 (VOUT) デュアル 1000mA/400mA 降圧コンバータ TPS62407-Q1 ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定出力電圧 (VOUT) デュアル 400mA/600mA 降圧コンバータ TPS62410-Q1 車載向け 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル (800mA/ 800mA) 降圧コンバータ TPS62422-Q1 ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 1000mA/600mA 降圧コンバータ TPS62423-Q1 ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ TPS62424-Q1 ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V デュアル降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62410Q1-EVM TPS62410-Q1 3.6V デュアル降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62410-Q1 Evaluation Module for 3.6 V Dual Step-Down 2016/10/05
証明書 TPS62410Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。