ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62424-Q1

アクティブ

ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62442-Q1 アクティブ 車載対応、2.75V ~ 6V、デュアル、2A または 3A 出力と 1A 出力、調整可能な周波数、降圧コンバータ Smaller solution size, with separate EN/PG pins, wettable flank QFN.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.3 Vout (min) (V) 1.1 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000032 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 高効率:最大 95%
  • VIN 範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz 固定周波数動作
  • TPS62406-Q1 の出力電流:1000mA/400mA
  • TPS62407-Q1 の出力電流:400mA/600mA
  • TPS62422-Q1 の出力電流:1000mA/600mA
  • TPS62423-Q1 の出力電流:800mA/800mA
  • TPS62424-Q1 の出力電流:800mA/800mA
  • 固定出力電圧
  • EasyScale™ によるオプションの 1 ピン・シリアル・インターフェイス
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 位相差 180° の動作
  • PWM モードで ±1% の出力電圧精度
  • 両方のコンバータについて、静止電流 32µA (標準値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 高効率:最大 95%
  • VIN 範囲:2.5V~6V
  • 2.25MHz 固定周波数動作
  • TPS62406-Q1 の出力電流:1000mA/400mA
  • TPS62407-Q1 の出力電流:400mA/600mA
  • TPS62422-Q1 の出力電流:1000mA/600mA
  • TPS62423-Q1 の出力電流:800mA/800mA
  • TPS62424-Q1 の出力電流:800mA/800mA
  • 固定出力電圧
  • EasyScale™ によるオプションの 1 ピン・シリアル・インターフェイス
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 位相差 180° の動作
  • PWM モードで ±1% の出力電圧精度
  • 両方のコンバータについて、静止電流 32µA (標準値)
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧

TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは、先進運転支援システム (ADAS) など車載アプリケーション用の同期デュアル降圧 DC-DC コンバータです。これらのデバイスは、標準の 3.3V または 5V 電圧レールで給電される 2 つの独立した出力電圧レールと、ADAS カメラ・モジュールの CMOS イメージャまたはシリアライザ - デシリアライザに給電するために最適化された固定電圧を備えています。

EasyScale™ シリアル・インターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更が可能です。固定出力電圧バージョンの TPS624xx-Q1 は、低消費電力プロセッサ向けに、1 ピンで制御される単純な動的電圧スケーリングをサポートしています。

TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは 2.25MHz の固定スイッチング周波数で動作し、負荷電流が軽いときはパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲について高い効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE/DATA ピンを HIGH にして、デバイスを強制的に固定周波数の PWM モードにすることもできます。シャットダウン・モードでは、消費電流が 1.2µA (標準値) に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは、先進運転支援システム (ADAS) など車載アプリケーション用の同期デュアル降圧 DC-DC コンバータです。これらのデバイスは、標準の 3.3V または 5V 電圧レールで給電される 2 つの独立した出力電圧レールと、ADAS カメラ・モジュールの CMOS イメージャまたはシリアライザ - デシリアライザに給電するために最適化された固定電圧を備えています。

EasyScale™ シリアル・インターフェイスにより、動作中に出力電圧の変更が可能です。固定出力電圧バージョンの TPS624xx-Q1 は、低消費電力プロセッサ向けに、1 ピンで制御される単純な動的電圧スケーリングをサポートしています。

TPS624xx-Q1 ファミリのデバイスは 2.25MHz の固定スイッチング周波数で動作し、負荷電流が軽いときはパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲について高い効率を維持します。低ノイズのアプリケーションでは、MODE/DATA ピンを HIGH にして、デバイスを強制的に固定周波数の PWM モードにすることもできます。シャットダウン・モードでは、消費電流が 1.2µA (標準値) に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62422-Q1 アクティブ ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 1000mA/600mA 降圧コンバータ Family devices, same pin out with different output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS624xx-Q1 車載用 2.25MHz、固定 VOUT、デュアル降圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62410Q1-EVM — TPS62410–Q1 3.6V デュアル降圧コンバータ評価基板

テキサス・インスツルメンツの TPS62410Q1–EVM 評価基板 (EVM) は、デュアル DC–DC 降圧コンバータである TPS62410–Q1 の動作および性能を評価するために設計されたモジュールです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62424-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCM1A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-080007 — DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian