TPS62560EVM-330

TPS62560 評価モジュール

TPS62560EVM-330

ご注文はこちら

概要

The TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS62560 DC/DC converter. This converter is a 2.25-MHz, synchronous, step-down converter capable of 600 mA of output current. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates the Texas Instruments TPS62560, 2.25-MHz, synchronous,step-down converters capable of providing up to 600 mA of output current. The document includes setupinstructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

特長
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide Vin Range from 2.5 V to 5.5 V for Li-Ion
  • 2.25  MHz Fixed Frequency Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±4%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC コンバータ
TPS62560 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ TPS62561 TSOT23 パッケージ、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62560EVM-330 — TPS62560 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62560EVM-330 TPS62560 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62560EVM-330 2008/04/18
証明書 TPS62560EVM-330 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。