TPS62561
- 出力電流: 最大600mA
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- PWMモード時の出力電圧精度±2.5%
- 静止電流: 15μA(標準値)
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- ソフト・スタート
- 小型のSOTおよび2mm×2mm×0.8mmの
SONパッケージで供給 - 改良された機能セットについては、TPS62290デバイス(SLVS764)を参照してください。
アプリケーション
- PDA、Pocket PC、ポータブル・メディア・プレーヤー
- 低電力DSP電源
- ポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62560デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータであり、電池式のポータブル・アプリケーションに最適です。単一のLiイオン電池や他のよく使われる単3および単4電池などから、最大600mAの電流を供給します。
入力電圧範囲が2.5~5.5Vのこのデバイスは、広範囲にわたる携帯用機器またはPOLアプリケーションへの電源供給を目的としています。
TPS62560ファミリーは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードに自動的に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。
パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、本デバイスはMODEピンをHighにすることで、強制的に固定周波数PWMモードにすることができます。シャットダウン・モードでは、消費電流が1μA未満に低減します。TPS62560では、小型のインダクタとコンデンサを使用して、ソリューション・サイズを小さくすることができます。
TPS62560とTPS62562は、6ピンの2mm×2mm SONパッケージ、TPS62561は5ピンのSOTパッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62560EVM-330 — TPS62560 評価モジュール
The TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS62560 DC/DC converter. This converter is a 2.25-MHz, synchronous, step-down converter capable of 600 mA of output current. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use (...)
TPS62561 TINA-TI Transient Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。