TPS62740EVM-186

TPS62740EVM-186 評価モジュール

TPS62740EVM-186

ご注文はこちら

概要

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

特長
  • 360 nA  Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 300 mA Output Current

 

  • Related Terms:
    • Low Power Wireless
    • Ultra Low Power Wireless
    • Wireless Converter
DC/DC コンバータ
TPS62740 360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ TPS62742 400mA、ロード スイッチ内蔵、3V ~ 5.5V 入力、360nA の静止電流 (Iq)、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62740EVM-186 TPS62740EVM-186 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62740 EVM User's Guide 2013/11/11
証明書 TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。