TPS62816EVM-140
TPS62816-Q1 2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータの評価基板
TPS62816EVM-140
概要
TPS62816EVM-140 評価基板 (EVM) は、TPS62816-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。
特長
- 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
- 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
- 動作時静止電流:15μA
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module
TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62816EVM-140 Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/09/25 | ||
| 証明書 | TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/15 |