ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62816-Q1

アクティブ

車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RWY) 9 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 静止電流:26µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 — オプション
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ
  • TJ = –40℃~150℃
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:2.7V~6V
  • 静止電流:26µA (標準値)
  • 出力電圧:0.6V~5.5V
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 強制 PWM または PWM/PFM 動作
  • 1.8MHz~4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 高精度の ENABLE 入力
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • アクティブ出力放電
  • 拡散スペクトラム・クロック処理 — オプション
  • ウィンドウ・コンパレータを使用したパワー・グッド出力
  • ウェッタブル・フランク付きパッケージ
  • TJ = –40℃~150℃

TPS62812-Q1 は、ピン互換の使いやすい高効率同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスはピーク電流モード制御方式に基づいています。本デバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。低抵抗のスイッチにより、最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS62816-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62816-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。これによって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPS62816-Q1 は可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm のウエッタブル・フランク付き VQFN パッケージに搭載されています。

TPS62812-Q1 は、ピン互換の使いやすい高効率同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。本デバイスはピーク電流モード制御方式に基づいています。本デバイスは、インフォテインメント、先進運転支援システムなどの車載アプリケーション用に設計されています。低抵抗のスイッチにより、最大 6A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM/PFM モードでは、TPS62816-Q1 は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62816-Q1 は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。これによって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。

TPS62816-Q1 は可変バージョンとして供給され、3mm × 2mm のウエッタブル・フランク付き VQFN パッケージに搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62870-Q1 アクティブ 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、6A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ Feature rich device with I2C, stackability and remote sense feature.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62816-Q1 2.7V~6V、6A 車載用降圧コンバータ、3mm × 2mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 26日
製品概要 Mobileye EyeQ™6H – ディスクリート パワー ツリー PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
機能安全情報 TPS62816-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Synchronizing DC/DC Converters in a Power Tree 2020年 1月 16日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62816EVM-140 評価基板 (EVM) は、TPS62816-Q1 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62816-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SLVMDM1.ZIP (104 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62816-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM784.ZIP (479 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWY) 9 Ultra Librarian