TPS62822EVM-005

DCS-Control™ 評価基板を搭載した TPS62822 2A 降圧コンバータ

TPS62822EVM-005

ご注文はこちら

概要

TPS62822EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS62822 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。EVMは、2.4V ~ 5.5V への入力電圧を 1% の精度で 1.8V のレギュレーション済み 2A 出力電圧に変換し、最大ソリューションの高さを 1mm に抑えています。TPS62822 は 2.0 x 1.5mm ² の小型 QFN パッケージに封止済みで、SSD (ソリッドステートドライブ)、コンピューティング、ファクトリオートメーションなどの各種機器で使用するポイントオブロード (PoL) コンバータに適した、高効率で小型のソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
  • 2A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 動作時静止電流:4µA
  • 36mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 互いにピン互換性のある、1A、2A、3A の各デバイス (TPS62821/2/3) が利用可能
DC/DC converters
TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62822EVM-005 — TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62822EVM-005 TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLUC643.ZIP (304 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6282xEVM-005 Evaluation Module 2017/11/03
証明書 TPS62822EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。