TPS62822
- DCS-Control™トポロジ
- 26/25mΩの内部パワー・スイッチ(TPS62823)
- 最大3Vの出力電流(TPS62823)
- 非常に低い静止電流: 4µA
- 標準2.2MHzのスイッチング周波数
- 1%の帰還電圧精度(全温度範囲)
- イネーブル(EN)およびパワー・グッド(PG)
- 出力電圧を0.6V~4Vの範囲で調整可能
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 内部ソフト・スタート回路
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 低電圧誤動作防止
- アクティブ出力放電
- サイクルごとの電流制限
- ヒカップ短絡保護機能
- 過熱保護機能
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS62822を使用するカスタム設計を作成
TPS6282xは、汎用で使いやすい同期整流降圧DC-DCコンバータで、静止電流がわずか4µAと非常に低いのが特長です。2.4V~5.5Vの入力電圧から、最大3Aの出力電流(TPS62823)を供給できます。また、 DCS-Control™トポロジにより高速な過渡応答を実現しています。
内部基準電圧により、最低0.6Vまで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が-40℃~125℃の範囲で、1%の高い帰還電圧精度を維持します。1、2、3Aを選択可能なピン互換でBOM互換のデバイス・ファミリを、小さな470nHのインダクタで使用できます。
TPS6282xにはパワー・セーブ・モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持します。
このデバイスにはパワー・グッド信号と、内部のソフトスタート回路があります。100%モードで動作可能です。フォルト保護のため、ヒカップ電流制限と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。
TPS6282xは、2×1.5mmのQFN-8パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62822EVM-005 — DCS-Control™ 評価基板を搭載した TPS62822 2A 降圧コンバータ
TPS62822EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS62822 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。EVMは、2.4V ~ 5.5V への入力電圧を 1% の精度で 1.8V のレギュレーション済み 2A 出力電圧に変換し、最大ソリューションの高さを 1mm に抑えています。TPS62822 は 2.0 x 1.5mm ² の小型 QFN パッケージに封止済みで、SSD (ソリッドステートドライブ)、コンピューティング、ファクトリオートメーションなどの各種機器で使用するポイントオブロード (PoL) (...)
TPS62822 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-050028 — ソリッド ステート ドライブモジュール向けの eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON-HR (DLC) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。