TPS6283810EVM-078
超小型チップスケール パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価基板
TPS6283810EVM-078
概要
TPS6283810EVM-078 を使用すると、TPS6283810 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS6283810 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ ロード (POL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 1% 精度の 1V 出力電圧
- 3 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- ソリューション全体のサイズ:24.5mm2
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1% 、3A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール・パッケージ、出力精度 1% 、3A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide | 2018/11/26 | |||
| 証明書 | TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/02/08 |