ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS6283810

アクティブ

1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • DCS-Control™トポロジ
  • 1V 固定出力電圧、1% 精度
  • 26mΩ/26mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流: 4µA
  • スイッチング周波数: 3.5MHz
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • アクティブ出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.8×1.2×0.5mmの6ピンWCSPで供給
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS6283810 を使用したカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 1V 固定出力電圧、1% 精度
  • 26mΩ/26mΩのパワーMOSFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.4V~5.5V
  • 動作時静止電流: 4µA
  • スイッチング周波数: 3.5MHz
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • アクティブ出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 0.8×1.2×0.5mmの6ピンWCSPで供給
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS6283810 を使用したカスタム設計を作成

このデバイスは、高効率な小型ソリューション向けに最適化された、高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。3.5MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。またDCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。ほかにも過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドといった機能が内蔵されています。TPS62088は6ピンWCSPパッケージで供給されます。

このデバイスは、高効率な小型ソリューション向けに最適化された、高周波同期整流降圧コンバータです。入力電圧範囲が2.4V~5.5Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。3.5MHz のスイッチング周波数により、小型の外付け部品を使用できます。またDCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。ほかにも過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、アクティブ出力放電、パワー・グッドといった機能が内蔵されています。TPS62088は6ピンWCSPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62824 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ 3-A high power density converter in 6-pin QFN package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6283810、1.2mm×0.8mm WCSP の小型6 ピン、3A 降圧コンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2018年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降圧コンバータの評価基板

TPS62088EVM-814 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62088 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% の精度で 1.8V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62088 は、SSD (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS6283810EVM-078 — 超小型チップスケール パッケージ、出力精度 1%、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS6283810EVM-078 を使用すると、TPS6283810 を評価できます。この製品は、DCS-Control を採用した 3A 降圧コンバータであり、1.2mm x 0.8mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.4mm ピッチを採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1V の出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS6283810 は、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント オブ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS6283810 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCY6B.ZIP (120 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian