TPS6286A06EVM-050
TPS6286A06 評価基板
TPS6286A06EVM-050
概要
TPS6286AxxEVM-050 は、TPS6286A06 と TPS6286A10 の各降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TPS6286A06EVM-050 は最大 6A の出力電流、TPS6286A10EVM-050 は最大 10A を供給できます。
特長
- DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
- 内部の HS/LS (ハイサイドとローサイド) パワー MOSFET は、いずれも抵抗が 8mΩ
- 動作時静止電流:4μA
- 出力電圧が調整可能なバージョンは、0.6V ~ VIN の範囲
- 固定 (外付け抵抗を使用して選択可能) 出力電圧の範囲:0.4V ~ 1.6V
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 評価基板
TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/07/17 | ||
| 証明書 | TPS6286A06EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/07/05 |