ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS6286A06D

アクティブ

2mm x 3mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 高効率降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-bias startup, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Thermal shutdown Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (VBM) 13 6 mm² 3 x 2
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 8mΩ/8mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 動作時の静止電流 5.1µA
  • 他の業界標準デバイスを使用したマルチソース
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 100% デューティ サイクル モード
  • 出力電圧精度:0.7%
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • DCS-Control トポロジ (コンスタント オンタイム)
  • 出力電圧:
    • 0.6V ~ Vin の範囲で可変 (外部 FB デバイダ付き)
    • 0.4V〜1.6V に固定 (外付け抵抗を使用)
  • 出力電圧放電
  • Hiccup 短絡保護機能
  • 内部プルアップ付きパワーグッドインジケータ
  • サーマル シャットダウン
  • 可変ソフト スタート
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • I2C インターフェイスなし (TPS6286A08TPS6286A10) および I2C インターフェイスあり (TPS6286B08TPS6286B10) の 8A と 10A のバージョンで利用できます。
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 8mΩ/8mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 動作時の静止電流 5.1µA
  • 他の業界標準デバイスを使用したマルチソース
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 100% デューティ サイクル モード
  • 出力電圧精度:0.7%
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード
  • DCS-Control トポロジ (コンスタント オンタイム)
  • 出力電圧:
    • 0.6V ~ Vin の範囲で可変 (外部 FB デバイダ付き)
    • 0.4V〜1.6V に固定 (外付け抵抗を使用)
  • 出力電圧放電
  • Hiccup 短絡保護機能
  • 内部プルアップ付きパワーグッドインジケータ
  • サーマル シャットダウン
  • 可変ソフト スタート
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • I2C インターフェイスなし (TPS6286A08TPS6286A10) および I2C インターフェイスあり (TPS6286B08TPS6286B10) の 8A と 10A のバージョンで利用できます。

TPS6286A06D デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、VIN への内部プルアップ抵抗を備えたパワーグッド信号 (外部プルアップ抵抗オプション用には TPS6286A06 を使用) と、可変ソフトスタート機能を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。

TPS6286A06D デバイスは、高効率で柔軟性が高く高電力密度の設計を実現する高周波数同期整流降圧コンバータです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー セーブ モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳密な出力電圧精度を実現します。このデバイスは、VIN への内部プルアップ抵抗を備えたパワーグッド信号 (外部プルアップ抵抗オプション用には TPS6286A06 を使用) と、可変ソフトスタート機能を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6286A 06 D、2mm x 3mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS6286A06EVM-050 — TPS6286A06 評価基板

TPS6286AxxEVM-050 は、TPS6286A06 と TPS6286A10 の各降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TPS6286A06EVM-050 は最大 6A の出力電流、TPS6286A10EVM-050 は最大 10A を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS6286A06 and TPS6286A06D SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM961A.ZIP (2951 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VBM) 13 Ultra Librarian