TPS62883EVM-010

TPS62883 評価基板

TPS62883EVM-010

ご注文はこちら

概要

TPS62883 評価基板 (EVM) は、車載アプリケーションを想定した 2 相降圧コンバータである TPS6288x-Q1 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 0.5% の精度で 0.75V の安定化出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • ドループ補償
  • I2C 互換インターフェイス
  • オプションのスタック動作
  • 差動リモート センシング
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62883-Q1 車載、2.7V ~ 6V 入力、30A、スタッカブル、2 相、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TPS62883EVM-010 TPS62883 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。