TPS62883-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供 (SEooC)
- 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
- AVS/DVS 用に選択可能な出力電圧範囲
- 3 つの範囲、0.4V~1.2V の Vout
- 出力電圧精度:±0.5%
- 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 外部補償
- 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
- 3.4MHz の I2C 互換インターフェイス (CRC 付き)
- I2C I/F または VSELx ピンによる出力電圧選択
- オプションのスタック動作
- 差動リモート センス
- 入力および出力過電圧保護
- サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
- 出力放電
- オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
- 可変スレッショルド付きウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- ウェッタブル フランク付きパッケージ
TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1、TPS62883-Q1 は、ピン互換の 12A、20A、24A、30A 同期整流、2 相、降圧 DC/DC コンバータのファミリです。TPS6288x-Q1 は、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。2 相動作を使うと、入力および出力電圧リップルを低減できると同時に、相ごとにより小さいインダクタを使うこともできます。中負荷から重負荷では、本デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的に不連続導通モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。本デバイスは、推奨入力電圧および温度範囲全体にわたって、0.5% の DC 出力電圧精度を実現します。差動リモート センスを使うと、負荷の電圧を正確かつ直接的に制御できます。電源電圧が UVLO スレッショルドを上回っている限り、I2C 互換インターフェイスは動作します。このインターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度警告など) を実現できます。動的電圧スケーリングを使うと、アプリケーションの性能要求に合わせて、負荷消費電力を調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSELx ピンにより選択できます。スイッチング周波数は工場出荷時にあらかじめ 2.25MHz に設定されており、1.5MHz、2.5MHz、3MHz にも設定できます。TPS6288x-Q1 は、外部クロックに同期させることができます。スタック構成を使うと、最大 5 つのデバイスを並列動作させ、最大 150A の総出力電流に対応できます。PS ピンと SYNC_OUT ピンを使うと、プライマリまたはセカンダリ デバイスとしてデバイスを定義できます。VSEL1 および VSEL2 ピンを使うと、セカンダリ デバイスの位相シフトを 30°、60°、90°、120° のいずれかに定義できます。詳細については、 表を参照してください。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとシミュレーション モデルとその他の情報が入手可能です。リクエストする
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6288x-Q1 2.8V~6V 入力、12A/20A/24A/30A、車載用、高速過渡、スタッカブル、2 相、降圧コンバータ、I2 C インターフェイス付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 |
| 技術記事 | TI の機能安全準拠降圧レギュレータを活用した次世代 ADAS プロセッサへの電力供給 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 25日 | |
| 技術記事 | TI 기능 안전 준수 벅 레귤레이터로 차세대 ADAS 프로세서에 전원 공급 | PDF | HTML | 2024年 11月 25日 | |||
| 技術記事 | 以 TI 功能安全合規降壓穩壓器為新一代 ADAS 處理器供電 | PDF | HTML | 2024年 11月 25日 | |||
| 技術記事 | 在汽車無電池降壓前置穩壓器設計中實現功能安全合規性 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
| 技術記事 | 車載用バッテリ直結型降圧プリレギュレータの設計で機能安全準拠を実現 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |
| 技術記事 | 차량용 오프 배터리 벅 사전 레귤레이터 설계에서 기능 안전 규정 준수 달성 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62883EVM-010 — TPS62883 評価基板
TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAD) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。