TPS62893EVM-012
TPS62893 降圧コンバータの評価基板
TPS62893EVM-012
概要
TPS62893EVM-012 は、TPS62893 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS62891-Q1 および TPS62892-Q1 デバイスをこの構成で評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8V の安定化出力電圧に変換します。この評価基板の出力電流は、最大 50A に強化できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
- スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
- パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
- 差動リモート センシング
- I2C 互換インターフェイス
- 遠隔測定
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
リリース情報
initial release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62893 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/07/23 | ||
| 証明書 | TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/04/17 |