TPS62901-Q1EVM
TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62901-Q1EVM
概要
TPS62902-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、各種関連製品を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR196-002 は 2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR196-001 は、1A の TPS62901-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。
特長
- 4 μA IQ
- 81mm2 のトータル ソリューション サイズ
- 入力電圧範囲:3V ~ 18V
- 出力電流:1A
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/02 | ||
| 証明書 | TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/08 |