ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62901-Q1

アクティブ

車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 165 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 165 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RYT) 9 4.4 mm² 2.2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 拡張された T J 範囲: 最高 165℃
  • 高効率の DCS-Control トポロジ
    • R DS(ON):62mΩ ハイサイド、22mΩ ローサイド
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
    • 内部補償
  • 低 I Q:4µA (標準値)
  • 最大 1A の連続出力電流
  • ±1.5% の出力電圧精度 (全温度)
  • 構成可能な出力電圧オプション:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器
    • V SET 内部分圧器
      • 0.4V~5.5V の 16 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオンおよびオフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • 可変ソフト・スタートおよびトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
  • 2.2mm × 2.0mm のウェッタブル VQFN パッケージ、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、 TPS62901-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 拡張された T J 範囲: 最高 165℃
  • 高効率の DCS-Control トポロジ
    • R DS(ON):62mΩ ハイサイド、22mΩ ローサイド
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
    • 内部補償
  • 低 I Q:4µA (標準値)
  • 最大 1A の連続出力電流
  • ±1.5% の出力電圧精度 (全温度)
  • 構成可能な出力電圧オプション:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器
    • V SET 内部分圧器
      • 0.4V~5.5V の 16 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオンおよびオフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • 可変ソフト・スタートおよびトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
  • 2.2mm × 2.0mm のウェッタブル VQFN パッケージ、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、 TPS62901-Q1 を使用するカスタム設計を作成

TPS62901-Q1 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は 2.5MHz または 1.0MHz から選択可能で、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答を実現します。本デバイスは、動作温度範囲全体にわたって ±1.5% の高い V OUT 精度と DCS-Control トポロジによる優れた負荷過渡性能をサポートしています。3V~ 18V の広い入力電圧レンジで動作するため、 12V 電源レール、シングル・セルまたはマルチ・セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称入力に対応します。

TPS62901-Q1 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに移行し (自動 PFM または PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、V IN、V OUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワーセーブ・モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/Smart-CONF 入力を備えています。

TPS62901-Q1 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は 2.5MHz または 1.0MHz から選択可能で、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答を実現します。本デバイスは、動作温度範囲全体にわたって ±1.5% の高い V OUT 精度と DCS-Control トポロジによる優れた負荷過渡性能をサポートしています。3V~ 18V の広い入力電圧レンジで動作するため、 12V 電源レール、シングル・セルまたはマルチ・セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称入力に対応します。

TPS62901-Q1 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに移行し (自動 PFM または PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、V IN、V OUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワーセーブ・モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/Smart-CONF 入力を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62901-Q1 3V~18V、1A、車載、低 IQ 降圧コンバータ、+165℃の TJ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 6日
証明書 TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 8日
アプリケーション・ノート Comparison of TPS629xx-Q1 vs. TPS621x0A-Q1 PDF | HTML 2022年 12月 13日
機能安全情報 TPS629xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62902-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、各種関連製品を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR196-002 は 2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR196-001 は、1A の (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS6290x-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS6290x-Q1 を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR069-002 は、2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR069-001 は、1A の (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RYT) 9 Ultra Librarian