TPS62913EVM-077
17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、評価基板
TPS62913EVM-077
概要
TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62913 を容易に評価できます。この製品は、低ノイズ、低リップルの 3A 降圧コンバータであり、フェライト ビーズ フィルタの補償機能を内蔵し、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で、1.2V の出力電圧を供給します。TPS62913 はノイズが非常に小さいため、ノイズに敏感な回路で、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。このような回路に該当するのは、テレコム インフラ、医療、試験と測定、航空宇宙、防衛の各アプリケーションで使用する、データ コンバータ、クロック、アンプなどです。
特長
低ノイズ (20 μVRMS未満)
低出力電圧リップル (10 μVRMS未満)
3V ~ 17V の入力電圧範囲
1.2V の出力電圧
3A の出力電流
低出力電圧リップル (10 μVRMS未満)
3V ~ 17V の入力電圧範囲
1.2V の出力電圧
3A の出力電流
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62913EVM-077 — 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補正内蔵、EVM
TPS62913EVM-077 — 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補正内蔵、EVM
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide | PDF | HTML | 2021/07/02 | ||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/05/06 | ||
| 証明書 | TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/20 |