ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62913

アクティブ

フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPU) 10 4 mm² 2 x 2
  • 低い出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 低い出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • RDSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • -40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm x 2.0mm QFN (0.5mm ピッチ)
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6291x を使用するカスタム設計を作成
  • 低い出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 低い出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • RDSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • -40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm x 2.0mm QFN (0.5mm ピッチ)
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6291x を使用するカスタム設計を作成

TPS6291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。これにより、10µVRMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

TPS6291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。これにより、10µVRMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62912 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、2A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ 2-A pin-to-pin compatible product offering lower current.
TPSM82913 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V の入力電圧 (VIN)、3A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール Module version with integrated inductor for ease of design
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62916 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ Higher current (6A) version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6291x 3V~17V、2A/3A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 29日
その他の技術資料 Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. C) PDF | HTML 2025年 2月 19日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
技術記事 低ノイズと低リップルを重視した設計手法を活用し、パワー インテグリティ (電力品質) とシグナル インテグリティを強化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 25日
e-Book(PDF) Power Topologies Handbook (Rev. A) 2024年 10月 7日
技術記事 如何以低雜訊和低漣波設計技術強化電源與訊號完整性 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技術記事 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 4日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート Powering Noise Sensitive LIDAR ADC Designs With TPS62913 Buck Converter PDF | HTML 2022年 2月 28日
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 13日
その他の技術資料 Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Demystifying and Mitigating Power Supply Ripple and Noise Implication on AFE8092 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 16日
アプリケーション概要 Multi-Function Pins for Easy Designing PDF | HTML 2021年 7月 7日
Analog Design Journal Clutter‐free power supplies for RF converters in radar applications (Part 1)  2021年 3月 18日
技術記事 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
技術記事 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日
アプリケーション・ノート Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter PDF | HTML 2020年 9月 30日
証明書 TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 20日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK5B33414EVM — LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク シンクロナイザの評価

LMK5B33414 評価基板 (EVM) は、LMK5B33414 ネットワーク クロック ジェネレータ / シンクロナイザのデバイス評価、準拠試験、システム プロトタイピングに適したプラットフォームです。

LMK5B33414 は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力用の SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード TCXO (温度補償水晶発振器) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

 

LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.F): PDF | HTML
評価ボード

LP-AM263P — AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263P は、Sitara™ 高性能マイコン (MCU) である AM263Px シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に適した設計を採用しています。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

LP-AM263P は、Sitara AM263P4 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 17V、低ノイズ、低リップル、反転型昇降圧構成コンバータの評価基板

TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 評価基板(EVM)を使用すると、2A の TPS62912 と 3A の TPS62913 を評価できます。これらの製品は互いにピン互換で、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済み、低リップル (10μVRMS 未満)、低ノイズ (20μVRMS 未満) という特長があり、反転型昇降圧 (inverting buck-boost:IBB) トポロジで使用できます。TPS62913-IBB-EVM は、3A の TPS62913 を使用し、3V ~ 11.5V の入力電圧範囲で動作して、-5V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62913EVM-077 — 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト ビーズ フィルタ補正内蔵、評価基板

TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62913 を容易に評価できます。この製品は、低ノイズ、低リップルの 3A 降圧コンバータであり、フェライト ビーズ フィルタの補償機能を内蔵し、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で、1.2V の出力電圧を供給します。TPS62913 はノイズが非常に小さいため、ノイズに敏感な回路で、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。このような回路に該当するのは、テレコム (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62913 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDF8B.ZIP (363 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62913 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. C)

SLVMDI9C.ZIP (1099 KB) - SIMPLIS Model
ガーバー・ファイル

BSR077B Gerbers

SLVC818.ZIP (509 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010230 — レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン

最新のレーダー システムと電子戦 (EW) システムは多くの場合、アクティブ電子スキャン アレイ (AESA) アンテナ システムを、高速マルチチャネル RF トランシーバと組み合わせて使用します。このようなシステムは、超低ノイズのクロック処理ソリューションを必要とします。このソリューションは、チャネル間スキューを高精度調整し、信号対雑音比 (SNR)、スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR)、IMD3 (3 次相互変調歪み)、実効ビット数 (ENOB) などのシステム性能を最適化することができます。このリファレンス デザインは、LMX2820 と LMK04832 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPU) 10 Ultra Librarian