TPS629211-Q1EVM

TPS629211-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3V〜10V 入力、1A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板

TPS629211-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS629211-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629211-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 10 V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629211-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 10V 以下の入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。

特長
  • 4-µA の静止電流(IQ)
  • SOT-583 パッケージ
  • 3V ~ 10V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧
  • 出力電流:1A
DC/DC コンバータ
TPS629211-Q1 車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 10V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS629211-Q1EVM TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/15
証明書 TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。