ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS629211-Q1

アクティブ

車載対応、SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 10V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 高効率 DCS-Control トポロジ
    • 内部補償
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
  • 4µA (代表値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • 250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド R DSON
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器:
    • VSET 内蔵分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629210-Q1TPS629206-Q1TPS629203-Q1 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-5X3 パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 高効率 DCS-Control トポロジ
    • 内部補償
    • PWM/PFM のシームレスな切り替え
  • 4µA (代表値) の低い静止電流
  • 最大 1A の出力電流
  • 250mΩ ハイサイド、85mΩ ローサイド R DSON
  • ±1% の出力電圧精度
  • 構成可能な出力電圧:
    • 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器:
    • VSET 内蔵分圧器:
      • 0.4V~5.5V の 18 通りの選択肢
  • MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
    • 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
    • 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
    • 出力放電のオン / オフ
  • 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
  • 過電流および過熱保護
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 高精度イネーブル入力
  • パワー・グッド出力
  • TPS629210-Q1TPS629206-Q1TPS629203-Q1 デバイスとピン互換
  • 0.5mm ピッチの 8 ピン SOT-5X3 パッケージ

車載用認定済みの TPS629211-Q1 デバイスは、高効率 かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期整流式 降圧 DC/DC コンバータです。入力電圧範囲が 3V~10V と広いため、9V、5V、3.3V の電源レールまたはシングル・ セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで動作する各 種システムに対応できます。TPS629211-Q1 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可変周波数 (自 動 PFM) モードで動作するように構成できます。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワーセー ブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止電流が 4µA (代表値) と低いことも、最小の負荷まで高い効率が 得られる理由です。テキサス・インスツルメンツの自動効率 拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に基づい てスイッチング周波数が自動的に調整されるため、同じイ ンダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を維持 できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング周波 数の挙動の選択に加えて、外部および内部帰還分圧器 の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブル / デ ィセーブルの選択にも使えます。内部帰還構成では、FB/ VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によって 18 種類の出力電圧を選択できます (VSET Selection Table を参照)。

車載用認定済みの TPS629211-Q1 デバイスは、高効率 かつ小型で非常に柔軟性が高く、使いやすい同期整流式 降圧 DC/DC コンバータです。入力電圧範囲が 3V~10V と広いため、9V、5V、3.3V の電源レールまたはシングル・ セル / マルチセル・リチウムイオン・バッテリで動作する各 種システムに対応できます。TPS629211-Q1 は、2.5MHz または 1MHz の強制 PWM モードまたは可変周波数 (自 動 PFM) モードで動作するように構成できます。自動 PFM モードでは、軽負荷になると自動的にパワーセー ブ・モードに移行して高い効率を維持します。静止電流が 4µA (代表値) と低いことも、最小の負荷まで高い効率が 得られる理由です。テキサス・インスツルメンツの自動効率 拡張 (AEE) モードを使うと、入力と出力の電圧に基づい てスイッチング周波数が自動的に調整されるため、同じイ ンダクタを使っても動作範囲全域で高い変換効率を維持 できます。MODE/S-CONF 入力ピンは、スイッチング周波 数の挙動の選択に加えて、外部および内部帰還分圧器 の各種組み合わせと出力電圧放電機能のイネーブル / デ ィセーブルの選択にも使えます。内部帰還構成では、FB/ VSET ピンと GND の間に接続する抵抗の値によって 18 種類の出力電圧を選択できます (VSET Selection Table を参照)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS629210-Q1 アクティブ 車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher input voltage range which supports a wide variety of systems powered from either 12-V, 5-V or 3.3-V supply rails.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS629211-Q1 1A、3V~10V 車載用、 低 IQ 降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads PDF | HTML 2023年 5月 3日
ユーザー・ガイド TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
証明書 TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3V〜10V 入力、1A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板

TPS629211-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629211-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 10 V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629211-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ