TPS62968EVM

TPS62968 の評価基板

TPS62968EVM

購入

概要

TPS62968 評価基板 (EVM) (SR142) を使用すると、TPS62968、TPS62966、TPS62964 の各製品を簡単に評価できます。SR142 は 8A の TPS62968 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、0.6V の出力電圧を供給します。TPS62968 はノイズが非常に小さい製品です。そのため、ノイズに敏感な回路を設計する場合、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。

特長
  • 小さい出力 1/f ノイズ:30μV RMS 未満 (100Hz ~ 100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10μV RMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 65dB を上回る高 PSRR (最大 100kHz)。スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62964 17V VIN (入力電圧)、0.6V VOUT (出力電圧)、4A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ TPS62966 17V VIN (入力電圧)、0.6V VOUT (出力電圧)、6A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ TPS62968 17V VIN (入力電圧)、0.6V VOUT (出力電圧)、8A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62968EVM — TPS62968 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2024年 12月 5日
証明書 TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ