ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62968

アクティブ

17V VIN (入力電圧)、0.6V VOUT (出力電圧)、8A、低ノイズ、低リップル、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 1.1MHz、700kHz、または 500kHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6296x を使用するカスタム設計を作成
  • 小さい出力 1/f ノイズ:20µVRMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µVRMS 未満 (フェライト ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 1.1MHz、700kHz、または 500kHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 25mΩ/7mΩ の RDSon
  • ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 可変ソフト スタート
  • パワー グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲
  • 2.0mm × 3.0mm QFN、0.5mm ピッチ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6296x を使用するカスタム設計を作成

TPS6296xデバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 1.1MHz、700kHz、または 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

TPS6296xデバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧コンバータのファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) 向けに設計されています。

出力電圧リップルを低減するため、本デバイスのループ補償は、オプションの 2 段目フェライト ビーズ L-C フィルタを使用して動作するように設計されています。NR/SS ピンに接続されたコンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の低い周波数ノイズ レベルをさらに達成しています。これらの機能を組み合わせることで、出力電圧リップルを 10µVRMS 未満に抑えることができます。

本デバイスは 1.1MHz、700kHz、または 500kHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6296x 3V~17V、 4.5A/ 6A /8A 、 0.6VREF、 低ノイズ、低リップルの降圧 コンバータ 、フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62968EVM — TPS62968 評価基板

TPS62968 評価基板 (EVM) (SR142) を使用すると、TPS62968、TPS62966、TPS62964 の各製品を簡単に評価できます。SR142 は 8A の TPS62968 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、0.6V の出力電圧を供給します。TPS62968 はノイズが非常に小さい製品です。そのため、ノイズに敏感な回路を設計する場合、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian