TPS62A03EVM-028
TPS62A03 評価基板
TPS62A03EVM-028
概要
TPS62A03EVM-028 評価基板 (EVM) は、TPS62A03 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS62A03 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 3A の最大出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- ソリューション全体のサイズ:59mm2
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A03EVM-028 — TPS62A03 の評価基板
TPS62A03EVM-028 — TPS62A03 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/08 | ||
| 証明書 | TPS62A03EVM-028 EU Declaration of Conformity | 2024/06/13 |