データシート
TPS62A03
- 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 28µA (標準値) の静止電流 (VFB > VREF)
- 150nA (標準値) のシャットダウン電流 (EN = Low)
- 1.2V I/O 互換の EN 入力
- タイミング精度:1% (0℃~125℃)
- 100% モード動作
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- パワー セーブ モードまたは強制 PWM オプションを利用可能
- パワー グッド出力ピン
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト スタートアップを内蔵
- アクティブ出力放電
- サーマル シャットダウン保護機能
- TLV62585 (DRL) の改良版ドロップイン代替品
TPS62A03 および TPS62A03A は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 3A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A03 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイスの TPS62A03A バリアントは、固定スイッチング周波数で、負荷電流範囲全体にわたって PWM モードで動作します。シャットダウン時には、両デバイスの消費電流は最小限に抑えられます。
TPS62A03 および TPS62A03A は、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護とサーマル シャットダウンにより、障害状況でデバイスとアプリケーションを保護します。パワー グッド信号は、出力電圧が適切にレギュレーションされていることを示します。これらのデバイスは、SOT563 パッケージで供給されます。TPS62A03 と TPS62A03A は、より広い温度範囲でより高い効率や精度が必要なとき、TLV62585 をベースとする既存の電源回路のアップグレードに使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62A03x 3A、高効率同期整流降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A03EVM-028 — TPS62A03 評価基板
TPS62A03EVM-028 評価基板 (EVM) は、TPS62A03 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS62A03 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
リファレンス・デザイン
TIDA-011002 — Cost effective IO-Link Master module reference design
This reference design accelerates the development of IO-Link controller gateways by implementing an 8- port IO-Link gateway that supports up to 400μs cycle time, COM3, 1A per port on L+, and an additional DI/DO. The design supports various Ethernet-based industrial protocols such as EtherCAT®, (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。