TPS62A0569AEVM-157
TPS62A0569A 評価基板
TPS62A0569AEVM-157
概要
TPS62A0569AEVM-157 評価基板 (EVM) は、TPS62A0569A 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を、最大 2A を供給可能な 1.8V の安定化出力電圧に変換します。TPS62A0569AEVM-157 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
- 可変出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
- 100% モード動作
- 静止電流 < 23µA
- フィードバック精度:1% (0°C ~ 125°C)
- スイッチング周波数:2.4MHz (PWM)
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module
認証
TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157