TPS62A06AEVM-248
TPS62A06A 強制 PWM モード動作、5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A06AEVM-248
概要
TPS62A06AEVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06A を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 6.0 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- 54 mm² のトータル ソリューション サイズ
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A evaluation module 5.5-V, 6-A output, synchronous step-down converter with forced-PWM mode operation
TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A evaluation module 5.5-V, 6-A output, synchronous step-down converter with forced-PWM mode operation
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A06 and TPS62A06A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/03/27 | ||
| 証明書 | TPS62A06AEVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/04 |