ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A06A

アクティブ

強制 PWM 機能搭載、SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、6A、高効率、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Control mode ACM, current mode, current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V~V IN
  • 15mΩ/10mΩ 低 R DSON スイッチ (6A)
  • 静止電流:25µA
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー・セーブ・モードまたは FPWM オプションが利用可能
  • パワー・グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • 出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
  • TLV62585 とピン互換
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V~V IN
  • 15mΩ/10mΩ 低 R DSON スイッチ (6A)
  • 静止電流:25µA
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー・セーブ・モードまたは FPWM オプションが利用可能
  • パワー・グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • 出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
  • TLV62585 とピン互換

TPS62A06 デバイス・ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスは最大 6A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.2MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス・ファミリの TPS62A06A のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A06 は、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。

TPS62A06 デバイス・ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスは最大 6A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.2MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイス・ファミリの TPS62A06A のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A06 は、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62A04AB アクティブ SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 高効率降圧コンバータ Lower output current (4A version)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ High efficiency buck converter in QFN package
TPS62869 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ High efficiency buck converter with I2C interface and a minimum 0.2-V VOUT

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A06x SOT563 パッケージの 6A 高効率同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 17日
証明書 TPS62A06AEVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 4日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A06AEVM-248 — TPS62A06A 強制 PWM モード動作、5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62A06AEVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06A を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62A06A PSpice Transient Model

SLUM958.ZIP (123 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian