TPS62A2I4QEVM-156
TPS62A2I4-Q1 評価基板
TPS62A2I4QEVM-156
概要
TPS62A2I4QEVM-156 は、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化された I2C 車載対応、同期降圧コンバータの TPS62A2IXQ デバイス ファミリ向けの評価ボードです。TPS62A2I4QEVM-156 は、最大 4A の出力電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:2.75V ~ 6V
- 0.4V~3.6V の可変出力電圧範囲
- 静止電流 < 33µA
- 出力電圧制度 0.8% (-40℃~150℃)
- スイッチング周波数:1.5MHz~4MHz
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)
リリース情報
Initial release
認証
TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156
最新情報
- Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156