TPS63010EVM-235

TPS63010EVM-235 評価モジュール

TPS63010EVM-235

ご注文はこちら

概要

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

特長
  • Up to 96% Efficiency
  • 1200-mA Output Current at 3.3 V in Step Down Mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
  • Up to 800-mA Output Current at 3.3 V in Boost Mode (VIN > 2.4 V)
  • Automatic Transition between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
DC/DC コンバータ
TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63010EVM-235 TPS63010EVM-235 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63010EVM-235 2008/08/27
証明書 TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。