ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63011

アクティブ

2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 2.8 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA(降圧モード、VIN = 3.6V~5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:2V~5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型20ピンWCSPパッケージ(2.14mm × 1.93mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA(降圧モード、VIN = 3.6V~5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:2V~5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型20ピンWCSPパッケージ(2.14mm × 1.93mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

TPS6301xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流方式を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は2200mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルに することができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから 切り離されます。このデバイスは2.14mm × 1.93mmの20ピン WCSPパッケージ(YFF)で供給されています。

TPS6301xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流方式を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は2200mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルに することができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから 切り離されます。このデバイスは2.14mm × 1.93mmの20ピン WCSPパッケージ(YFF)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.0A スイッチ付き 高効率 単一インダクタ 昇降圧型コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 7月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 評価モジュール

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63011 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM267.TSC (642 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63011 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM266.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63011 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM091A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

HPA235A Gerber Files

SLVC237.ZIP (100 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 20 Ultra Librarian