TPS630250EVM-668
TPS630250 QFN 4A スイッチを使用する昇降圧レギュレータの評価基板
TPS630250EVM-668
概要
TPS630250EVM-668 を使用すると、2.5MHz (代表値) で動作する統合型昇降圧コンバータであるテキサス インスツルメンツ TPS630250 デバイス ファミリのテストと評価を実施できます。
TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 入力電圧範囲全体で 2A の出力電流
- 昇降圧モードで最大 95% の効率
- 2.5MHz (標準値) スイッチング周波数
- 動作時の静止電流 35µA
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS630250EVM-668 — TPS630250 昇降圧レギュレータ評価モジュール
TPS630250EVM-668 — TPS630250 昇降圧レギュレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63025xEVM-668 Evaluation Module | 2015/03/23 | |||
| 証明書 | TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |