TPS630250
- Real Buck or Boost Operation with Automatic and
Seamless Transition Between Buck and Boost
Operation - 2.3 V to 5.5 V input voltage range
- 2 A Continuous Output Current : VIN≥ 2.5 V,
VOUT= 3.3 V - Adjustable and Fixed Output Voltage
- Efficiency up to 95% in Buck or Boost Mode and
up to 97% when VIN=VOUT - 2.5MHz Typical Switching Frequency
- 35-µA Operating Quiescent Current
- Integrated Soft Start
- Power Save Mode
- True Shutdown Function
- Output Capacitor Discharge Function
- Over-Temperature Protection and Over-Current
Protection - Wide Capacitance Selection
- Small 1.766 mm × 2.086 mm, 20-pin WCSP and
2.5 mm × 3 mm, 14-pin Hot Rod
The TPS63025x are high efficiency, low quiescent current buck-boost converters suitable for application where the input voltage is higher or lower than the output. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and as high as 4 A in buck mode. The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 4 A. The TPS63025x regulates the output voltage over the complete input voltage range by automatically switching between buck or boost mode depending on the input voltage ensuring a seamless transition between modes. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain highest efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over the complete load current range. There is a PFM/PWM pin that allows the user to choose between automatic PFM/PWM mode operation and forced PWM operation. During PWM mode a fixed-frequency of typically 2.5 MHz is used. The output voltage is programmable using an external resistor divider, or is fixed internally on the chip. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is packaged in a 20-pin WCSP package measuring 1.766 mm × 2.086mm and 14-pin HotRod package measuring 2.5 mm × 3mm.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS630250EVM-553 — TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板
TPS63025xEVM-553 を採用すると、2.5MHz (代表値) で動作するフル統合型昇降圧コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63025 デバイス・ファミリのテストと評価を実施できます。
TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能
TPS630250EVM-668 — TPS630250 QFN 4A スイッチを使用する昇降圧レギュレータの評価基板
TPS630250EVM-668 を使用すると、2.5MHz (代表値) で動作する統合型昇降圧コンバータであるテキサス インスツルメンツ TPS630250 デバイス ファミリのテストと評価を実施できます。
TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能。
TPS630250 TINA Startup Transient Refernce Design
TPS630250 TINA Steady State Transient Refernce Design
Unencrypted TPS630250 PSpice Transient Model Package (Rev. C)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN-HR (RNC) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。