TPS63027EVM-870

TPS63027 昇降圧コンバータ評価モジュール

TPS63027EVM-870

ご注文はこちら

概要

TPS63027EVM-870 は TPS63027 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストをユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、2.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電圧は 3.3V に設定済みです。出力電流は最大 4A に達する場合があります。TPS63027 は 2.12 x 2.12mm² の小型 DSBGA パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.3V ~ 5.5V
  • 出力電圧範囲:1.0V ~ 5.5V
  • 出力電流は、昇圧モードで最大 2A、降圧モードで最大 4A
  • 効率は、昇降圧モードでは最大 95%、VIN = VOUT では最大 96%
  • 2.5MHz (標準値) スイッチング周波数
DC/DC コンバータ
TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63027EVM-870 — TPS63027 昇降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63027EVM-870 TPS63027 昇降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63027EVM-870 User's Guide 2016/12/09
証明書 TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。