ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63027

アクティブ

高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1 Switch current limit (typ) (A) 4.5 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 25 4.84 mm² 2.2 x 2.2
  • 真の降圧または昇圧動作で、降圧と昇圧の動作を自動的かつシームレスに切り替え
  • 入力電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.0V~5.5V
  • 2Aの連続出力電流: VIN ≥ 2.5 V、VOUT = 3.5V
  • 最大効率96%
  • 標準スイッチング周波数2.5MHz
  • 動作中の静止電流35μA
  • ソフトスタート内蔵
  • パワーセーブ・モード
  • 真のシャットダウン機能
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 過熱保護および過電流保護
  • 広範な容量選択
  • 小型2.1mm×2.1mmの25ピンWCSP

アプリケーション

  • 携帯電話、スマートフォン
  • タブレットPC
  • PCおよびスマートフォンのアクセサリ
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
  • バッテリ駆動のアプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 真の降圧または昇圧動作で、降圧と昇圧の動作を自動的かつシームレスに切り替え
  • 入力電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.0V~5.5V
  • 2Aの連続出力電流: VIN ≥ 2.5 V、VOUT = 3.5V
  • 最大効率96%
  • 標準スイッチング周波数2.5MHz
  • 動作中の静止電流35μA
  • ソフトスタート内蔵
  • パワーセーブ・モード
  • 真のシャットダウン機能
  • 出力コンデンサの放電機能
  • 過熱保護および過電流保護
  • 広範な容量選択
  • 小型2.1mm×2.1mmの25ピンWCSP

アプリケーション

  • 携帯電話、スマートフォン
  • タブレットPC
  • PCおよびスマートフォンのアクセサリ
  • ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
  • バッテリ駆動のアプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS63027は高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータで、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低いアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードで最大2A、降圧モードで最大4Aです。スイッチ内の最大平均電流は、標準値4.5Aに制限されます。TPS63027は入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、入力電圧範囲の全体にわたって出力電圧をレギュレートし、モード間のシームレスな移行を保証します。この昇降圧型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。PFM/PWMピンを使用して、自動PFM/PWMモードの動作と、強制PWM動作を選択できます。PWMモードでは、通常2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分割抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.1mm×2.1mmの25ピンWCSPパッケージに搭載されています。

TPS63027は高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータで、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低いアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードで最大2A、降圧モードで最大4Aです。スイッチ内の最大平均電流は、標準値4.5Aに制限されます。TPS63027は入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、入力電圧範囲の全体にわたって出力電圧をレギュレートし、モード間のシームレスな移行を保証します。この昇降圧型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。PFM/PWMピンを使用して、自動PFM/PWMモードの動作と、強制PWM動作を選択できます。PWMモードでは、通常2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分割抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.1mm×2.1mmの25ピンWCSPパッケージに搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63027 大電流、高効率シングル・インダクタ昇降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 16日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Low-power TEC driver 2014年 11月 18日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63027EVM-870 — TPS63027 昇降圧コンバータ評価モジュール

TPS63027EVM-870 は TPS63027 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストをユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、2.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電圧は 3.3V に設定済みです。出力電流は最大 4A に達する場合があります。TPS63027 は 2.12 x 2.12mm² の小型 DSBGA パッケージに封止済みです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63027 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBX2A.ZIP (76 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 25 Ultra Librarian