TPS63036EVM-163
TPS63036 評価モジュール
TPS63036EVM-163
概要
An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.
特長
- Efficiency: 96% (max)
- Input voltage 1.8V to 5.5V
- Output voltage: 1.2V to 5.5V
- Output current: 0.6A (max)
- Quiescent current: 35µA (max)
- Switching Frequency: 2.0MHz
- Programmable Enable/Disable
- Programmable Power Save Mode and clock synchronization
- Available in Small 1.854 mm x 1.076 mm, WCSP-8 Package
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63036EVM-163 — TPS63036 評価モジュール
TPS63036EVM-163 — TPS63036 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide TPS63036EVM-163 | 2012/06/27 | |||
| 証明書 | TPS63036EVM-163 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |