データシート
TPS63036
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
(デバイスの起動時は 2V より高いこと) - 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 動作時静止電流:25µA
- パワー・セーブ・モードへのシームレスな遷移
- 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
- モード間の自動遷移
- 2.4MHz の固定周波数で動作
- 外部クロックへの同期が可能
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 過熱、過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- 超小型の 8 ピン、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP):1.814mm × 1.076mm
TPS63036 は、出力電圧より高い入力電源または低い入力電源からレギュレートされた出力電圧を生成できる非反転昇降圧コンバータです。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。
スイッチの最大平均電流は 1000mA (標準値) に制限されています。出力電圧は外付けの抵抗分圧器でプログラムできます。
バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルできます。シャットダウン中、負荷は電源から切り離されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS63036EVM-163 — TPS63036 評価モジュール
An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS63036 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM663A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
TIDA-01580 — 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン
シンプルなウェアラブル マルチパラメータ メディカル モニタのリファレンス デザインで、シングルチップのバイオセンシング フロント エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ連続駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度 (SpO2)、脈波伝播時間 (PTT)、ECG (心電図) を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、末梢毛細管の酸素飽和度 (SpO2) モニタおよびマルチ センサ、マルチ波長の光学心拍数モニタ (HRM) の最適化されたウェアラブル製品を実現可能にします。このデザインで使用する AFE4420 デバイスは、光電式容積脈波 (PPG) 測定用のシングルチップのバイオセンシング フロント エンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 4 つのフォトダイオードをサポートし、16 相までの信号を収集できます。CC2640R2F デバイスは Bluetooth® Low Energy 4.2 および 5 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00554 — Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器
このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム ファクタを実現します。このリファレンス デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン
この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。