TPS63051EVM-180
TPS63051EVM-180 評価基板
TPS63051EVM-180
概要
The TPS63051EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63051. The TPS63051 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This IC and board have a fixed output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the ICs several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.
特長
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 500 mA Output Current
- Adjustable Current Limit
- Programmable Soft Start
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 昇降圧レギュレータの評価モジュール
TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 昇降圧レギュレータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS63050EVM-180 | 2013/07/12 | |||
| 証明書 | TPS63051EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |