TPS63051
- 降圧モードと昇圧モードの間を継ぎ目なく移行する真の昇降圧コンバータ
- 2.5V~5.5V の入力電圧範囲
- 0.5A の連続出力電流:VIN ≥ 2.5V、
VOUT = 3.3V - 可変および固定出力電圧バージョン
- 効率:90% 超 (昇圧モード)、95% 超 (降圧モード)
- スイッチング周波数:2.5MHz (標準値)
- 可変の平均入力電流制限
- 可変のソフトスタート時間
- デバイス静止電流:60µA 未満
- 自動パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
- シャットダウン中の負荷切断
- 過熱保護
- 小型の 1.6mm × 1.2mm、12 ピン WCSP および 2.5mm × 2.5mm、12 ピン HotRod™ QFN パッケージ
- カスタム設計を作成可能
- WEBENCH® Power Designer により TPS63050 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH® Power Designer により TPS63051 を使用するカスタム設計を作成
TPS6305x ファミリのデバイスは、高効率で静止電流の小さい昇降圧コンバータであり、入力電圧が出力よりも高いアプリケーションまたは低いアプリケーションに適しています。
連続出力電流は、昇圧モードで最大 500mA、降圧モードで最大 1A です。スイッチの最大平均電流は 1A (標準値) に制限されます。TPS6305x ファミリのデバイスは入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、モード間をシームレスに移行しながら、入力電圧範囲全体にわたって出力電圧をレギュレートします。
この昇降圧コンバータは、最大の効率を得るために同期整流を使用した固定周波数パルス幅変調 (PWM) コントローラを利用しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。
PFM/PWM ピンにより、PFM/PWM 自動切り替えモード動作と強制 PWM モード動作を選択できます。PWMモードでは、標準2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、12 ピン DSBGA および 12 ピン HotRod パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN 昇降圧レギュレータの評価基板
TPS63050EVM-679 は、TPS63050 用の顧客評価基板です。TPS63050 は、1A スイッチを搭載した 2.5mm x 2.5mm の小型 RMW パッケージに封止した昇降圧レギュレータです。この評価基板は、3.3V の出力電圧に設定されています。昇降圧回路であり、入力電圧は 2.5V ~ 5.5V の範囲で変動する可能性がありますが、この評価基板は 3.3V の出力電圧と、最大 500mA の出力電流を維持します。この評価基板は、IC のパワー グッド、電流制限、効率などの機能や性能の評価を可能にします。
TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 評価基板
TPS63051 TINA-TI Transient Reference Design
TPS63051 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01620 — USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
TIDA-00266 — ERM および LRA ハプティクス・リファレンス・デザイン、Bluetooth® 低エネルギー・リモート付き
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
| VQFN-HR (RMW) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。