TPS630702EVM
TPS630702 3.6A スイッチ電流搭載、2V から 16V への昇降圧コンバータの評価基板
TPS630702EVM
概要
TPS630702EVM は TPS630702 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS630702EVM は、TPS630702 を使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。
特長
- 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
- 500μA ~ 2A の出力電流で、最大 96% の高効率
- 動作時静止電流:13μA
- 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
- モード選択によるパワーセーブ モード
- 放電機能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS630702EVM — TPS630702 昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS630702EVM — TPS630702 昇降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS630702EVM User's Guide | 2019/08/12 |