TPS63070EVM-693

TPS63070 昇降圧コンバータ評価モジュール

TPS63070EVM-693

ご注文はこちら

概要

TPS63070EVM-693 は TPS63070 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。TPS63070EVM-693 は、TPS63070 の調整可能なバージョンを使用しており、出力電圧は 3.3V/5.0V に設定されています。出力電圧は VSELピンにより選択できます。評価基板は、2.0V ~ 16V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。

特長
  • 最大 93% の効率
  • 入力電圧範囲:2.0V ~ 16V
  • 降圧モードおよび昇圧モードで 2A の出力電流 (Vin = 3.3V、Vout = 5V)
  • VSEL ピンにより出力電圧を簡単に変更できます
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63070EVM-693 — TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63070EVM-693 TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018/03/26
証明書 TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。