TPS63802EVM
TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板
TPS63802EVM
概要
TPS63802EVM は TPS63802 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。降圧モードと昇圧モードのどちらでも、出力電流を最大 2A に増やすことができます。開発ユーザーは、高精度デバイス イネーブルを含め、TPS63802 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63802 は 3 x 2 mm² の HodRod™ QFN パッケージに封止済みです。
特長
- 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
- 500µA ~ 2A の出力電流で、最大 96% の高効率
- 動作時静止電流:11µA
- 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
- モード選択によるパワーセーブ モード
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63802EVM — TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS63802EVM — TPS63802 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS63802EVM (Rev. B) | 2019/09/24 |